ULSRA10 CR

ULSRA10 CR
ULSRA10 CR

Wellenbock, Baugruppe, durchgehende Abstützung, Ultraflaches Profil, Vorgebohrt, Stahl, Abgelängt, 178 in Lang, Zur Verwendung mit 0.625 in Nenndurchmesser, offene Kugelbuchsenlager


  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
  • Von unten anschraubbar
  • Class L Shaft included
  • Das Maß Y ist an beiden Enden gleich, sofern vom Kunden nicht anders angegeben.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.625 in
[A]0.31 in
[A]0.31 in
[A]0.16 in
[H]0.688 in
[H] Toleranz± 0.002 in 
[H1]0.41 in
[N]#8-32 
Empfohlene Schraube#8-32 
Länge178 in 
Maß [X]1 in
Maß [X]4 in